NEMA 组合接触器
我们的美国电气制造商协会组合接触器在隔离开关或断路器中提供(安装在通用设备上)。我们的产品还有各种机壳以适应各种应用项目的需求。
我们的美国电气制造商协会组合接触器在隔离开关或断路器中提供(安装在通用设备上)。我们的产品还有各种机壳以适应各种应用项目的需求。
我们的 IEC 接触器可提供交流和直流控制。它们环保、用途多并且灵活。这些接触器可保护您的其他设备,同时提供您期望的性能。
我们的电机额定接触器提供 00…9 的美国电气制造商协会尺寸,对交流电机的全压启动采用开放式和密闭式设计。我们的接触器还可用于非电机和照明负载。我们还针对许多海运和海上应用项目,提供各种带有船舶认证的 NEMA 接触器 。我们提供馈电隔离型照明接触器,用于打开和关闭大型灯块。
Bulletin 156-C 固态接触器是对 Bulletin 700 固态型继电器系列的补充,用于为您提供完整的固态解决方案系列。我们的接触器经过设计,不带可能发生磨损的运动部件或触点。此特性可减少甚至消除与维护、部件更换和停机有关的成本。