我们提供适用于您电机管理系统的全套电机控制产品。我们的电机控制器可以满足很多中低电压应用的需求,并符合美国电气制造商协会或国际电工委员会标准。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
显示
1
-
1
关于
0
结果
工业控制面板增强
我们提供多种一体化组件,从高可用性标准封闭式电机启动器到完全自定义的工业控制面板,可谓应有尽有。Rockwell Automation 的 Jeff Kilburn 向大家展示一些最新增强功能,这些增强功能将卡扣接线技术和自定义解决方案结合在一起,以应对 OEM 和最终用户面临的独特挑战。

SMC-3 智能电机控制器
我们的 SMC™-3 软启动器适用 3...480 A 的电流范围。其主要特点是结构紧凑,而且一个经济实用的套件即可实现真正的三相控制。它们包含过载保护、整体旁路以及电机和系统诊断。

STC 启动转矩控制器
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.