DeviceNet 扁平介质
KwikLink™ 扁平介质系统提供了简单的模块化布线方法,这种方法使用扁平四线电缆和隔离替换连接器 (IDC)。通过 KwikLink 系统,无需截断主干电缆就可向网络添加节点,工作量和材料使用量显著减少,可节省高达 50% 的安装成本。无需像预定长度电缆那样对主干电缆进行切割或剥皮。KwikLink 极为简单方便,仍支持 64 个节点。为 KwikLink 扁平介质系统提供了全面的补充附件。
KwikLink™ 扁平介质系统提供了简单的模块化布线方法,这种方法使用扁平四线电缆和隔离替换连接器 (IDC)。通过 KwikLink 系统,无需截断主干电缆就可向网络添加节点,工作量和材料使用量显著减少,可节省高达 50% 的安装成本。无需像预定长度电缆那样对主干电缆进行切割或剥皮。KwikLink 极为简单方便,仍支持 64 个节点。为 KwikLink 扁平介质系统提供了全面的补充附件。
粗圆形电缆和细圆形电缆(通常分别用于干线电缆和支线电缆)以散装线轴或预成型连接线或预制接插线的形式提供。我们提供可在圆形电缆系统中使用的各种坚固耐用的连接部件。这些部件包括 T 端口 DeviceBox™、DevicePort™、PowerTap™ 和大量其他附件。不锈钢圆形电缆系统部件也适用于条件恶劣的工业应用项目。