以太网电缆卷盘
我们的 Bulletin 1585 以太网电缆卷盘可在恶劣环境中提供可靠网络连接。由于具有高速数据传输速率,可在更短时间内传输更多数据。由于电缆护套为红色,您可以轻松识别安全应用项目。我们提供了非屏蔽双绞线、屏蔽双绞线和 600V 电缆。
我们的 Bulletin 1585 以太网电缆卷盘可在恶劣环境中提供可靠网络连接。由于具有高速数据传输速率,可在更短时间内传输更多数据。由于电缆护套为红色,您可以轻松识别安全应用项目。我们提供了非屏蔽双绞线、屏蔽双绞线和 600V 电缆。
我们的 On-Machine™ M12 电缆带有 IP67 包覆成型连接器和一根双绞线电缆。这种电缆在机旁控制组件和高灵活度的应用中十分耐用,并且在噪声和振动较大的应用场合具有较好性能。由于电缆护套为红色,您可以轻松识别安全应用项目。
我们的柜内 (RJ45) 以太网连接器适合 IP20 工业应用项目,同时可确保网络的完整性与性能。产品包括预制接插线和连接线、可现场连接的连接器、原始电缆、压接连接器和防水适配器。由于电缆护套为红色,您可以轻松识别安全应用项目。我们已使用带 6 类连接器的 5e 类电缆对预制接插线和连接线进行机械和电气测试。这些产品可方便地与 Allen-Bradley® 以太网交换机、可编程控制器、PanelView™ 图形终端和驱动器连接。