我们的推入式端子块能够提高接线效率和连接可靠性。它们采用各种 IEC 块类型,包括创新的控制电源分配块以及双电路、三电路和四电路传感器块。
我们的 IEC 螺纹式端子块符合公认的国际 IEC 标准。我们的手指保护块的设计适合 DIN 导轨安装。我们提供广泛的高密度 IEC 端子块类型,从一般的控制接线馈通到用于接地和隔离的特殊端子块,以及为随温度变化的过程控制应用而设计的热电偶块。
我们的 IEC 弹簧夹端子块采用无螺纹端接技术,这种快速实用的解决方案适合实现安全持久的连接。这些高密度端子块可减少接线时间,最大限度地减少故障处理,可以在恶劣条件下工作。安全触点在极限条件(如抗振型应用项目)下也很耐用。我们提供 20 个类型的 IEC 弹簧夹端子块,包括接地、熔断器、传感器、空间节省、迷你、插件和隔离类型。
通过 NEMA 端子块,可轻松完成以下工作:使用标准尺寸的螺丝刀接线,目视检查电线位置正确与否,以及做标记。我们提供的大多数 NEMA 块都已预装在脱离式安装通道上,并且配有一个端头锚、定位夹和一个端头隔栅器。我们提供四类 NEMA 段子块:敞开式结构、电压指示、融合及隔离开关。
我们的手指保护端子块系列介于开放式 NEMA/EEMAC 端子块和全功能 IEC 式端子块之间。我们的手指保护端子块十分紧凑,并具有凹槽型端子。它们是经 UL 认证的组件,并经过 CSA 认证而且带有适合在欧盟地区使用的 CE 标记。您可以从 11 种颜色中进行选择,以便轻松地识别电路。除了我们的标准多导轨端子块外,我们还提供各种易熔端子块和隔离开关。
我们的 Bulletin 1492 NEMA 安装面板端子块通常在只需少量端子的安装场合使用。它们可节省安装时间,安装后即可接线,并且不需要导轨。这些端子块分为 4 种形式、7 个类型。
我们的电源端子块配有端子识别选项。我们随每台设备提供安装尺寸,并在产品上标记接线范围和拧紧扭矩以简化安装。您可以从五类电源端子块中进行选择,它们包括迷你版、开放式配电、开放式馈通/接合器、密闭式配电以及经 UL 1953 标准认证的配电。
我们提供三种适用于工业设备、电线和端子块的标记解决方案。ClearMark™ 高级型标记系统是在持续运行中高用量打印的理想之选。ClearMultiprint™ 标记系统适合需要高速打印、无干燥时间和紧凑外形尺寸的多类用户。ClearPlot™ 标记系统坚固耐用,使用灵活,可用来在卡上做局部标记,或者一次标记多达 3 个卡,可满足中低量标记需求。