熔断器端子块
我们的 Bulletin 1492 熔断器端子块提供了一种在电路中添加过流保护的简便方法。熔断器熔断时,状态指示灯会亮起,有助于进行快速故障处理。GMT 型熔断器盒带有可视报警标志,在熔断器熔断时,也可充当电气信号的输出触点。
我们的 Bulletin 1492 熔断器端子块提供了一种在电路中添加过流保护的简便方法。熔断器熔断时,状态指示灯会亮起,有助于进行快速故障处理。GMT 型熔断器盒带有可视报警标志,在熔断器熔断时,也可充当电气信号的输出触点。
我们的 Bulletin 1492 NEMA 电压指示端子块跨上下端子提供可视电压指示。
我们的 Bulletin 1492 开放式结构端子块(C 型和 F 型)时,可目视检查导线是否正确定位在夹持区域中。您可以使用标准螺丝刀来连接端子块。C 型和 F 型端子块可更牢固地安装在 Allen-Bradley® 导轨上;某些端子块还可安装在 DIN 导轨上。多种 C 型端子块可接受卡入式标识,用于对长导线进行标记。
Bulletin 1492 隔离开关端子块可提供可靠电路隔离。它们分为两种形式:开放式和高密度式。