封闭式电源端子块
我们的 Bulletin 1492 封闭式电源端子块提供很多连接器配置,前面防护等级为 IP20。
我们的 Bulletin 1492 封闭式电源端子块提供很多连接器配置,前面防护等级为 IP20。
我们的 Bulletin 1492 配电端子块采用标准交叉连接来为任意数量的端子配电。可实现左侧、右侧和中间馈电配置。
我们的 Bulletin 1492 开放式电源端子块可将电源分配到多个负载。通过馈通和连接块,可更方便地对机柜进行现场接线。我们的微型块虽然体积较小,但载流能力高,有助于节省面板空间。
我们的 Bulletin 1492 高可靠性 SCCR 电源端子块带有馈线间距,提供很多连接器配置。这些端子块带有铰接盖,更便于操作和更好地防止意外接触。