1492-P 控制配电
我们的 Bulletin 1492-P 控制配电端子块从开关模式直流电源为控制电路配电。正负电流馈自各自的一根线,通过跳线配送至多个电路。
我们的 Bulletin 1492-P 控制配电端子块从开关模式直流电源为控制电路配电。正负电流馈自各自的一根线,通过跳线配送至多个电路。
我们的 Bulletin 1492 特殊功能馈通 IEC 推入式端子块是双层块,带有一个连接两个电路的公共链接件。此链接件形成一个单个块,每侧有两个连接点。
我们的用于单电路馈通应用项目的 Bulletin 1492 标准馈通 IEC 推入式端子块具有 9 种颜色和若干规格。很多端子块是三路和四路连接块。
我们的 Bulletin 1492-P 传感器端子块在一个端子块内提供三线制应用项目所需的所有连接,有助于节省面板空间。
我们的 Bulletin 1492-P 通用配电段子块可通过中心跳线,允许中心连接轻松分配至多个临近端子块。
对于空间有限的应用项目,我们的 Bulletin 1492-P 插入式端子块可用于插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插座。
我们的 Bulletin 1492-P 多电路馈通端子块适用于必须通过相同的块来分配和收集控制信号的应用项目。这些块是高密度接线应用项目的良好解决方案,提供了 9 种颜色。
我们的 Bulletin 1492-P 隔离端子块无需重新接线即可轻松打开电路。
我们的 Bulletin 1492-P 接地块具有易于识别、使用方便、排列整齐的接地母线,其安装在 DIN 导轨上。
我们的 Bulletin 1492-P Fuse IEC 推入式端子块可提供过流保护,直接安装在 DIN 导轨上。这些铰接臂式端子块带或不带熔断器熔断指示。
我们的 Bulletin 1492-P 双层插入式端子块可用来插入分立电子元件、电路保护熔断器或电路隔离断开插座,有助于节省宝贵的面板空间。