概述
- 无损部件,如轴承、齿轮和皮带
- 直接连接到需要移动的负载
- 处理多个运动曲线时保持快速运动
- 使用运动控制分析器软件确定直线电机和相应伺服驱动器的尺寸并进行优化
- 通过 RSLogix™ 5000 软件(20 或更低版本)提供完全设置和编程支持
- 在超高速的情况下达到精确线性定位
- 提供超高速和加速,从而提升设备吞吐量
LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 线性电机的典型应用包括:
- 点胶机
- 平板和太阳能板划片机
- 物料输送机
- 动态检查
- 包装
- 机械手
- 半导体制造
- 形状切割
工具和资源
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 | |
Kinetix 运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
Kinetix 直线运动规格技术数据 | KNX-TD002 | |
LDC-Series 铁心直线伺服电机用户手册 | LDC-UM001 | |
LDL-Series 无铁直线伺服电机用户手册 | LDL-UM001 |