概述
- 具有较高的速度(高达 5 m/s)和加速度(标准为 5g,通过审核后可更高)
- 采用直接驱动技术,不必使用与旋转到直线运动转换相关的磨损部件
- 集成式直线轴承不必安装和对齐外部轴承即可承载负荷
- 预设计的解决方案有助于缩短工程、设计和归档时间
- 提供多种安装表面与安装方法
集成直线推进器的典型应用包括:
- 装箱
- 侧开口包装箱封箱
- 上开口包装箱封箱
- 快速装填机
- 水平装袋
- 水平运动传送带
- 托盘和箱体成形
- 进料/出料
软件
使用以下软件可对您的集成直线推进器进行编程。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
集成直线推进器产品简介 | LDAT-PP001 | |
Kinetix 运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
Kinetix 直线运动规格技术数据 | KNX-TD002 |