概述
- 完全组装,可随时安装
- 无需外部安装的限位或复位开关即可运行
- 无需管道、阀门、空气或油供给装置
- 控制灵活(与液动缸不同)
- 食品级选项
- 耐用的两件式白色环氧涂层和耐腐蚀不锈钢紧固件
- 行程长度高达 450 mm,速度高达 550 mm/s,定位可重复性为 ± 0.02 mm
- 不锈钢活塞杆致动器,采用 Viton® 密封件
- RSLogix™ 5000(20 或更低版本)和 UltraWARE 软件提供了全面的设置与编程支持
- 使用运动控制分析器软件,可轻松地完成规格设计和运行寿命预测
- 三维实体模型文件可用来简化机械和电子设计
- 带或不带 24V 直流保持闸
MP-Series™ 重载电动缸的典型应用包括:
- 物料输送
- 容积式填充和过程控制
- 制造
- 推、拉、弹射、下压或夹紧部件
- 包装
- 电子装配
- 插入系统
- 检查和测试设备
软件
使用以下软件可对您的 MP-Series™ 重载电动缸进行编程。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 | |
MP 系列和 TL 系列电动缸产品简介 | MOTION-PP004 | |
Kinetix 运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
Kinetix 直线运动规格技术数据 | KNX-TD002 | |
MP 系列重载电动缸安装说明 | MPAI-IN001 | |
MP 系列电动缸安装说明 | MPAR-IN001 |