概述
- 直线进给力高达 2500 N (562 lbs)
- 速度高达 1 m/s
- 直线行程长度达 800 mm
- 32、40 和 63 ISO15552 气动框架尺寸
- 法兰、U 形夹和耳轴安装件
- ± 0.02 mm 定位重复性
- 高分辨率绝对值反馈
- 100% 占空比等级
- 精密磨削滚珠丝杠和重载轴承
- 提供 24V 直流保持闸
- 导杆和杆眼
VPAR 电动缸
- 利用单一电缆连接
- 提供与 Kinetix 5500 变频器的无缝连接
MPAR 电动缸
- 提供单独的电源和反馈电缆连接
- 提供可选的 DSL 转换器套件,以便连接至 Kinetix 5500 变频器
VP 和 MP 系列电动缸的典型应用包括:
- 物料输送
- 容积式填充和过程控制
- 制造
- 推、拉、弹射、下压或夹紧部件
- 包装
- 电子装配
- 插入系统
- 检查和测试设备
软件
使用以下软件可对您的 VP 和 MP 系列电动缸进行编程。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 | |
Kinetix 5100/5300 伺服驱动器和 Kinetix TLP 伺服电机产品简介 | KNETIX-PP001 | |
MP 系列电动缸产品简介 | MOTION-PP004 | |
VPAR 线性电子致动器产品简介 | MOTION-PP018 | |
Kinetix 运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
Kinetix 直线运动规格技术数据 | KNX-TD002 | |
MP 系列电动缸安装说明 | MPAR-IN001 | |
VP-Series 电动缸安装指南 | VPAR-IN001 |