概述
- 提供了一个经济实惠的解决方案,可以满足各种应用项目的需求
- 经过优化以匹配变频器额定值,便于确定最佳系统规格
- 一个反馈元件可以提供单圈和多圈(需要电池)选件
Kinetix TLP 多用途伺服电机
- 提供 8 种框架的 200V 和 400V 尺寸:46、70、90、100、115、145、200、235 mm
- 额定功率从 50 W 到 15 kW
- 内置 24V 直流制动选项
- 24 位高分辨率反馈
- 符合适用的 UL 和 CSA 标准的 UL 认证组件;获得 CE 认证,符合适用指令
- 经过最佳设计,与 Kinetix® 5100 伺服驱动器配合可实现最佳系统性能
- Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机
- 46 mm、70 mm、90 mm 和 100 mm 框架尺寸
- 严格位置控制,具有 17 位分辨率
Kinetix TL 和 TLY 紧凑型伺服电机
- 200V 提供 46 mm、70 mm、90 mm 和 100 mm 框架尺寸
- 内置 24V 制动选项
- 严格位置控制,具有 17 位分辨率
典型的应用包括:
- 机器人
- 物料输送
- X-Y 工作台
- 特种机械
- 半导体制造
- 医药/实验室设备
- 轻型包装机械
- 办公机械
概述:TLC 电机
- 提供满足各类应用需求的经济型解决方案
- 经优化可与驱动器额定值相匹配,有助于确定最优的系统规格
- 可选配增量编码器
Kinetix TLC 伺服电机
- 电压等级为 200 V,提供 3种框架尺寸:46、70 与 90 mm
- 额定功率从10 W 到 0.75 kW
- 内置 24 V 直流制动选项
- 增量式反馈
- 获得 UL 认证,符合适用的 UL 和 CSA 标准,并且通过 CE 认证,符合各种适用的指令
- 设计经过优化,搭配 Kinetix® 5100 伺服驱动器可提升系统性能
RA TLC 电机目录号
- TLC-A046010-NJA32A
- TLC-A046010-NJA34A
- TLC-A070020-NJA32A
- TLC-A070020-NJA34A
- TLC-A070040-NJA32A
- TLC-A070040-NJA34A
- TLC-A090075-NJA32A
- TLC-A090075-NJA34A
软件
使用以下软件可对您的 TL-Series™ 伺服电机进行编程。
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 宣传册 | IA-BR005 | |
Kinetix 5100 伺服驱动器和 Kinetix TLP 伺服电机产品简介 | KNETIX-PP001 | |
运动控制选型指南 | KNX-SG001 | |
Kinetix 旋转运动规范技术数据 | KNX-TD001 | |
Kinetix TLP 多用途伺服电机安装说明 | TLP-IN001 | |
TL 系列伺服电机安装说明 | TL-IN003 |